The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
锁头款式 |
手环 |
尺寸系列 |
尺寸3 |
类型 |
线缆类别3 |
级别 |
D4 - DZUS® Standard-Line 1/4 转快锁式紧固件 |
编码 |
72,794.00 |
DFCI 号码 |
122J-R380-Z3C |
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.
5f475568e4f1c46c6a6ee93391a60b91d0776d867cb396524454968bae981739
18.225.234.226
please type in at least 2 letters...