D4-BJR3-45SSBASENA

Latch

要求报价
性能详述
锁头款式 手环
尺寸系列 尺寸3
类型 工具
级别 D4 - DZUS® Standard-Line 1/4 转快锁式紧固件
编码 72,794.00
DFCI 号码 122J-R345-SE-SS-BOF
8065cb3732c13ed053644778118c83c9eb1a2be0ea56ceb3af86dfa61f4cba9a 3.16.67.198
please type in at least 2 letters...
Loading...