D4-AW5T26W18CBCNA

Latch

要求报价
性能详述
尺寸系列 尺寸5
类型 线缆类别3
级别 D4 - DZUS® Standard-Line 1/4 转快锁式紧固件
编码 72,794.00
DFCI 号码 2501-W20-26W18-C3C
军用标准 MIL-F-5591C
5ff7117714b9ed6a58120b9dcdf995094cf7d0a62750236b88f32766726fbed7 3.145.15.138
please type in at least 2 letters...
Loading...