The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
尺寸系列 |
尺寸5 |
类型 |
线缆类别3 |
级别 |
D4 - DZUS® Standard-Line 1/4 转快锁式紧固件 |
编码 |
72,794.00 |
DFCI 号码 |
2501-W20-17-Z3CT |
军用标准 |
MIL-F-5591C |
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.
2fff3451ff4ef423c29cb608ed27181a894099f42e8627a811dd11a563147618
3.133.126.52
please type in at least 2 letters...