The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
尺寸系列 |
尺寸3.5 |
类型 |
线缆类别3 |
级别 |
D4 - DZUS® Standard-Line 1/4 转快锁式紧固件 |
编码 |
72,794.00 |
DFCI 号码 |
2351-W20-33D-C3Y |
军用标准 |
MIL-F-5591C |
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.
e502abaf24ffc1a6eff5b5b454955aa4f84041e53a13d552d17a7209ca38b1c5
18.219.126.235
please type in at least 2 letters...