The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
锁头款式 |
六角形凹槽 |
尺寸系列 |
尺寸4 |
类型 |
工具 |
级别 |
D4 - DZUS® Standard-Line 1/4 转快锁式紧固件 |
编码 |
72,794.00 |
DFCI 号码 |
121J-H450-SE-SS |
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.
a4393206cafedcf7d8a578378d7ecde8174a2fd9eeb55491b90008113b9e6807
3.145.153.226
please type in at least 2 letters...