D4-APRJ5-60ZCTSENA

Latch

要求报价
性能详述
锁头款式 十字头凹槽
尺寸系列 尺寸5
类型 工具
级别 D4 - DZUS® Standard-Line 1/4 转快锁式紧固件
编码 72,794.00
DFCI 号码 121J-P560-SE-Z3CT

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。

发表您的评论
你正在浏览 :Latch