The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
锁头款式 |
翼型 |
尺寸系列 |
尺寸65 |
类型 |
线缆类别3 |
级别 |
D4 - DZUS® Standard-Line 1/4 转快锁式紧固件 |
编码 |
72,794.00 |
DFCI 号码 |
121J-W6550-Z3C |
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.
0a0998a57a4a8929d9a625678ded23e483a529f7996605dd41bf3301c8a18456
3.145.32.181
please type in at least 2 letters...