The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
锁头款式 |
翼型 |
尺寸系列 |
尺寸5 |
类型 |
线缆类别3 |
级别 |
D4 - DZUS® Standard-Line 1/4 转快锁式紧固件 |
编码 |
72,794.00 |
DFCI 号码 |
121J-W530-Z3C |
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.
61709b17f885dcfe4ffc7547f2a4e8591652dd1b2da61fe67ae0a2cc6edd9534
3.21.104.229
please type in at least 2 letters...