D4-AJW470T250ZCTNA

Latch

要求报价
性能详述
锁头款式 翼型
尺寸系列 尺寸4
类型 线缆类别3
级别 D4 - DZUS® Standard-Line 1/4 转快锁式紧固件
编码 72,794.00
DFCI 号码 121J-W470T250-Z3CT
3a66d3a361add4e9ee2d02bee4e8863009e73622e7d2cae374254834473e0f12 18.188.218.185
please type in at least 2 letters...
Loading...