The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
锁头款式 |
翼型 |
尺寸系列 |
尺寸4 |
类型 |
线缆类别3 |
级别 |
D4 - DZUS® Standard-Line 1/4 转快锁式紧固件 |
编码 |
72,794.00 |
DFCI 号码 |
121J-W455-SS-PAS |
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.
eeaaf4bd7f9f0cd4bfbae84ed89b5f2f87aa9c5384d5cc2363112b9ba25f9d47
3.149.214.90
please type in at least 2 letters...