锁头款式 | 一字头凹槽 |
---|---|
尺寸系列 | 尺寸3.5 |
Style | 超音速 |
类型 | 线缆类别3 |
级别 | D4 - DZUS® Standard-Line 1/4 转快锁式紧固件 |
编码 | 72,794.00 |
DFCI 号码 | 2351-20-24D18S-PAS |
军用标准 | MIL-F-5591C |
索斯科的DZUS <sup>®</sup> NY-CC 柱塞设计用于NY-WG 索环,共同提供一系列可重复使用的塑料進行推拉动作,如铆钉般的紧固件 ,头部样式和颜色可選。 组合的紧固件保留在可移动面板中,無需要单独的搭扣。
该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
发表您的评论