NY - NYLATCH二体式面板紧固件

索斯科的DZUS S® NY-WG 索环设计用于 NY-CC 柱塞系列,共同提供一系列可重复使用的塑料進行推拉动作,如铆钉般的紧固件 ,头部样式和颜色可選。 组合的紧固件保留在可移动面板中,無需要单独的搭扣。
NY - NYLATCH二体式面板紧固件
  • 提供低廉的总安装成本,省去螺钉,螺母和螺栓的使用
  • 多种直径选择– .188"、.250"和 .313" – 每种都有多种间距范围
  • 调节孔误差及门板厚度误差
  • 混合并搭配垫圈及插棒颜色,三种头型
  • 绝缘体,抗腐蚀材料

一系列索环与 NY 柱塞配合使用的垫圈。 选项包括尺寸、材料和面板厚度

提供黑色或白色尼龙 (UL94-HB) 或阻燃黑色聚酯 (UL94-V0)

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 NY - NYLATCH二体式面板紧固件

查看 多栏显示 单栏

物品的1-33 of 129

设为降序