GA - 密封垫

索斯科为需要进入硬件和密封垫的机柜制造商,提供一站式购物便利,从而实现环境密封或将撞击声降至最低程度。多个密封垫配置选项能提供良好的压缩特性、防灰尘/防潮的密封效果、缓解因震动而引起的撞击声,并弥补不规则的表面外形。
GA - 密封垫
  • 封闭灰尘和湿气
  • 减少振动引起的响声
  • 补偿表面轮廓的不规则性
  • 夹紧和压入式安装
  • 非通风式或通风式以释放压力
  • 顶部或侧面安装
  • 符合UL 94-HB标准

'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:

产品认证

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 GA - 密封垫

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
  1. GA-202-82V-M500

    Latch

  2. GA-206-82V-M500

    Latch

  3. GA-007-82V-M500

    Latch

  4. GA-010-82V-M500

    Latch

  5. GA-010-82-M500

    Latch

  6. GA-204-82V-M500

    Latch

  7. GA-704-81V-M500

    Latch