DM - Monosert & Duosert Inserts - CN
使用索斯科的 MonoSert 和 DuoSert DM 镶嵌件可实现简便的前面固定安装、坚实的连接以及薄面板机架安装和机柜安装之间的互换。它们非常适合 IT 类机架,安装成本比锁紧螺帽低,并且它们在现场重新配置上的灵活性更强。
此类易于安装的镶嵌件为传统卡式螺母提供更好、更经济的选择。此类镶嵌件不需要特殊工具、从机架或面板前部安装,易于重新定位,允许零件区内零件互换
- 两种镶嵌件都适合IT机架系统常用的工业标准9.5mm方孔
- 前部安装式样能使用空心机架及实心机架,不易开启
- 用M6机械螺钉安装于已装妥的镶嵌件之上的零件
- 部件拆卸后,镶嵌件留在支架或面板内
- 若有需要,可再用镶嵌件可以在区内轻松拆卸或重新定位
- 轻载和中载使用的MonoSert型号包括带有硬化钢螺钉的弹簧钢搭扣
- DuoSert型号为较薄的面板提供更佳的夹紧力
- 紧固时,两种型号都提供防震动及防振动功能
- 可以订购不同的尺寸,以适合其他行业标准规格。
- 还提供改进型MonoSert及DuoSert设计,满足特定安装需求
零件编号搜索
- 使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号人们经常通过以下方式进行搜索: