材料 | 钢 |
---|---|
表面处理 | 镀锌, 铬酸盐加保护层 |
颜色/外形 | 光亮 |
锁头款式 | 防破坏锁头 |
尺寸系列 | 大尺寸 85 |
螺栓长度(F) | 25.00 |
螺栓长度(L) | 20.30 |
螺栓长度(U) | 16.40 |
长度 | 25.00 |
类型 | 线缆类别3 |
级别 | 81/82/85 - Dzus® Lion 转紧固件 |
1/4转快锁式操作简单,迅速固定面板,且配备了多种小型紧固件。多种锁头类型,螺栓长度,搭扣类型和附件,使安装灵活性高,可满足多种特定安装要求。
该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
发表您的评论