61 - 机柜通用系列门锁
经济和效率是此类轻型多功能门锁设计特点。安装简单,准备好单圆孔面板和压入式紧固夹子。间距调节迅速灵活,可选固定螺钉定位和长轴。
对于通用的机柜系列门锁,你可以选择不同的驱动类型和锁杆长度,其他的一切都很简单,包括安装,调节和操作。
- 易安装,只要按下保持器夹住轴组件
- 棘爪上的固定螺钉能简易调节间距,以最大限度地适应轴长度
- 可选埋入式壳体安装不特别要求面板预制,只需将壳体钉牢,并将保持器扣在轴上
- 驱动选项有钢质L形拉手及一字型,和热塑把手型
- 一字型驱动装置可用嵌入式安装壳体
- 挡圈夹安装工具使安装变得迅速和简单
- 最大工作载荷为110N (25 lbs.)
- L形拉手最大间距达32mm (1.25")
- 把手型最大间距达44.5mm (1.75")
- 槽型最大间距达57mm (2.25")
'要零件号搜索产品认证,点击此处查看:
产品认证零件编号搜索
- 使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号人们经常通过以下方式进行搜索: