52-SM-3421-K-T

袖珍拴式螺钉, 钢, 光亮

要求报价
性能详述
材料
颜色/外形 光亮
把手型 滚花
螺纹尺寸 M3 X 0.5
锁头款式 TORX®/一字头组合
安装 表面贴装技术
头凹槽大小 T15 TORX® /一字头组合
系列 袖珍型
OP厚度 1.60
紧固螺钉突出部分 (mm) 6.80
未紧固螺钉突出部分 (mm) 2.30
包装 托盘包装
级别 52 - 袖珍拴式螺钉
袖珍螺钉系列减小占用空间,非常适合用于空间有限的面板。同时也提供工具操作的螺钉头或滚花头当作手柄手动操作,满足各种不同的应用需求。
发表您的评论
你正在浏览 :袖珍拴式螺钉, 钢, 光亮

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。