The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
材料 |
不锈钢 |
表面处理 |
钝化处理 |
颜色/外形 |
光亮 |
把手型 |
滚花 |
螺纹尺寸 |
4-40 |
锁头款式 |
一字头凹槽 |
安装 |
扩口式 |
系列 |
标准 |
级别 |
51/53/58 - 拴式螺钉 |
螺钉和防脱落螺钉提供具吸引力的表面处理和足够锁杆长度 以与门框上的螺纹搭扣相配套,且适合多种面板厚度。当螺纹完全脱离时,可以借助弹力助拔拔取螺钉,但有时候也不需要
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.