材料 | 钢 |
---|---|
表面处理 | 本色 |
颜色/外形 | 黑色 |
把手型 | 翼型 |
把手材料 | 塑料 |
螺纹尺寸 | 4-40 |
锁头款式 | TORX®/一字头组合 |
安装 | 表面贴装技术 |
头凹槽大小 | T10 TORX® /一字头组合 |
系列 | 颜色 - 大型 |
包装 | 托盘包装 |
级别 | 47/4C - 拴式螺钉 |
索斯科47类拴式螺钉(和与之对应的用颜色标记的Prism4C类拴式螺钉),可在有限安装空间内,提供的数百种安装排列方式和工具驱动类型。
该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
发表您的评论