材料 | 钢 |
---|---|
颜色/外形 | 光亮 |
把手型 | 平滑 |
把手材料 | 铝合金 |
螺纹尺寸 | 6-32 |
锁头款式 | TORX®/一字头组合 |
安装 | 表面贴装技术 |
头凹槽大小 | T15 TORX® /一字头组合 |
系列 | 手柄系列 |
OP厚度 | 1.60 |
紧固螺钉突出部分 (mm) | 7.10 |
未紧固螺钉突出部分 (mm) | 2.30 |
包装 | 托盘包装 |
级别 | 47/4C - 拴式螺钉 |
索斯科47类拴式螺钉(和与之对应的用颜色标记的Prism4C类拴式螺钉),可在有限安装空间内,提供的数百种安装排列方式和工具驱动类型。
该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
发表您的评论