19/84 - 膨胀式门锁
快速而简单的开启,方便的单孔安装,加集中在一个组件中的门锁和拉手,是本门锁家族提供的初级好处。膨胀式橡胶套环易于消除锁具与门板匹配不当,并提供额外的对门板紧固力,以缓冲震动和减少撞击。
以膨胀运动操作的灵活设计使盲式安装更实际,并可以采用多种面板和门框材料。所有类型都易于安装,只需通过门和门框上的单孔即可完成,不要求门框上有搭扣。
- 橡胶圈膨胀提供压缩力,达到良好的无噪密封
- 多种驱动款式适合多种应用需求,如快速、方便开启,空间窄小,以及埋入式安装。
- 19类杠杆驱动型产品把门锁和拉手功能集于一件产品中,通过一个固定螺母安装
- 19类埋入型产品具有拉手驱动特点,安装于门板凹槽处的壳体内,使面板设计洁净、无外突,利用简易的按式止动器即可实现安装
- 84类旋转型产品利用手或工具转1/4转即可驱动,紧固面板承座部,承担短期或间歇性负重
- 90°侧安装架适合84类转动膨胀式紧固件
- 塑料杠杆型门锁可提供多种颜色,能满足汽车内部应用
- 组装合适的膨胀锁类型,有多种安装工具与角度支架可供
零件编号搜索
- 使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号人们经常通过以下方式进行搜索: