The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
튜블러 키 캠 락, T0001, 17.500 mm, 10.900 mm, 아연 합금, 크롬 도금
PT-1-2C101-20L-KA
튜블러 키 캠 락, T0001, 17.500 mm, 10.900 mm, 아연 합금, 크롬 도금
사양
재질 |
아연 합금 |
마감도장 |
크롬 도금 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
최대 바깥 판넬 두께 |
10.90 |
키 코드 |
T0001 |
캠 하우징 길이 |
17.50 |
Class |
PT - 튜블러 키 캠 락 |
이러한 저렴한 텀블러 키 캠 잠금 장치의 향상된 보안을 사용하여 다양한 기구함체 애플리케이션에서 캠 잠금 성능을 업그레이드할 수 있습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
113
|
2024-05-30
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
IntechBJ Engineering Co. Ltd
Beijing
|
37
|
2024-06-03
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|