The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
핸들, 64.000 mm, 내부 나사산, 11902, 알루미늄, 아노다이징 , 흑색
P8-064-31-08-15-3
핸들, 64.000 mm, 내부 나사산, 11902, 알루미늄, 아노다이징 , 흑색
사양
재질 |
알루미늄 합금 |
마감도장 |
아노다이징 |
색상 |
검정색 |
나사산 크기 |
8-32 |
설치 |
내부 나사산 |
당김부 (Pull) 크기 |
64.00 |
Class |
P8 - 와이어 당김부 핸들 |
이러한 클래식 "U" 모양 원통형 당김부는 문과 서랍 핸들 애플리케이션에 매우 간단하면서 저렴한 솔루션을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
369
|
2024-05-20
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|