MP-07-122-22-2

포인트 코트 후크, 스냅-인, 타원형 인-라인 새틴 플랜지, 새틴 후크

견적 요청
사양
재질 플라스틱
접근 제한 제한 없음
설치 스냅-인
Min. Outer Panel Thickness (mm) 5.30
최대 바깥 판넬 두께 7.00
측면 플러쉬
플랜지 모양 타원형 인-라인
Class MP - 코트 후크
세련된 라인의 포인트 래치와 캐비닛 풀스를 보완하도록 설계된 단순하고 견고한 코트 후크는 깔끔한 외관을 제공하고 견고한 팝아웃 후크를 사용해 세련된 인테리어에 어울립니다.
직접 리뷰를 작성해보세요
이 상품에 관한 리뷰를 작성하고 있습니다:포인트 코트 후크, 스냅-인, 타원형 인-라인 새틴 플랜지, 새틴 후크

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.