The store will not work correctly when cookies are disabled.
M1-546
푸쉬-투-클로즈 래치, 스테인레스 스틸
사양
재질 |
스테인리스 강 |
Class |
M1 - 플러쉬 풀 래치 |
세련된 매립식 설치 스타일, 홈형 핸들 및 은폐형 설치 하드웨어는 미려한 래치 외관을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
16
|
2024-09-10
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
14
|
2024-09-10
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
11
|
2024-09-10
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
|
7
|
2024-09-10
|
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
6
|
2024-09-06
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|