The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
DZUS® Dart 1/4회전 패스너, 플라스틱, 자연색, 스터드,흑색
D1-444-075-030
DZUS® Dart 1/4회전 패스너, 플라스틱, 자연색, 스터드,흑색
사양
재질 |
플라스틱 |
마감도장 |
자연색 |
색상 |
검정색 |
헤드 스타일 |
노브 스타일 |
스터드 길이 (L) |
19.05 |
셀프-이젝팅 |
아니오 |
길이 |
19.05 |
형태 |
스터드 |
Class |
D1 - Dzus Dart 1/4회전 패스너 |
고용량 경하중용 애플리케이션에 적합한 이 경제적인 다용도 1/4회전 패스너는 다른 1/4회전 패스너보다 더욱 일반적인 허용공차 범위와 저렴한 설치 비용 및 세련된 외관을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
46
|
2024-04-16
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
|
4
|
2024-04-29
|
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
|