C5-22-112
압축형 래치, 키사용 잠금, 11.000 mm - 21.000 mm Panel Thickness, 1-14 mm Grip, 아연 합금, 크롬 도금, 밝은
재질 | 아연 합금 |
---|---|
마감도장 | 크롬 도금 |
색상 | 밝은 |
접근 제한 | 키 잠금 |
헤드 스타일 | 더스트 셔터 없는 잠금 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) | 11.00 |
최대 바깥 판넬 두께 | 21.00 |
Grip - Minimum (mm) | 1.00 |
Grip - Maximum (mm) | 14.00 |
크기 시리즈 | 표준 |
Class | C5 - 실드 레버 래치 |
밀폐형 레버 래치의 특허 수상 디자인은 설계자에게 더욱 세련된 압축 밀폐와 간편한 그립 조정 구현에 대안을 제공합니다. //래치, 도어 핸들 기능 및 보안 강화를 위한 열쇠 잠금 또는 비잠금과 공구 액세스가 통합됩니다.
직접 리뷰를 작성해보세요