The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
푸쉬-투-클로즈 래치, 대형 사이즈, 용접, 스테인레스 스틸, 부동태 처리, 광택
64-50-410-20
푸쉬-투-클로즈 래치, 대형 사이즈, 용접, 스테인레스 스틸, 부동태 처리, 광택
사양
재질 |
스테인리스 강 |
마감도장 |
부동태 처리 |
색상 |
광택 |
접근 제한 |
키 잠금 |
설치 |
용접 |
크기 시리즈 |
대형 사이즈 |
래치 메카니즘 |
슬라이딩 폴 |
Class |
64 - 패들 래치 |
전체 라인이 단순하며 품격 있는 기본적 외관과 기능
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
|
1
|
2024-08-16
|
southco@all-west.com
1.206.762.1875
|