The store will not work correctly when cookies are disabled.
사양
재질 |
플라스틱 |
재질 등급 |
아세탈 |
색상 |
검정색 |
나사산 크기 |
직사각형 구멍 |
설치 |
스냅-인 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
최대 바깥 판넬 두께 |
1.30 |
Grip - Minimum (mm) |
1.00 |
Grip - Maximum (mm) |
3.10 |
Class |
60 - 스퀴즈 릴리즈 래치 |
얇은 철판을 이용한 소형 래치는 제한된 공간 설계 요건에 적합합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
181
|
2024-06-27
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
61
|
2024-06-27
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
48
|
2024-06-27
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
|
18
|
2024-05-28
|
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
1
|
2024-06-27
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|