The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
압축형 래치, 자체 조절식 래치, 스프링 래치, 중형 사이즈, 제한 없음, 노브, 리벳/스크류(관통구멍) 설치, 부드러운, 철, Zinc Plated, 밝은
57-10-401-10
압축형 래치, 자체 조절식 래치, 스프링 래치, 중형 사이즈, 제한 없음, 노브, 리벳/스크류(관통구멍) 설치, 부드러운, 철, Zinc Plated, 밝은
사양
재질 |
강철 |
마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
색상 |
밝은 |
접근 제한 |
제한 없음 |
그립 타입 |
조정 가능 |
헤드 스타일 |
노브 스타일 |
설치 |
리벳/스크류 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
최대 바깥 판넬 두께 |
6.40 |
Grip - Minimum (mm) |
1.60 |
Grip - Maximum (mm) |
9.50 |
측면 |
표준 |
크기 시리즈 |
중형 사이즈 |
스프링 |
매끄러움 |
상향당김형 |
7.90 |
Class |
57 - 스프링 래치 시리즈 자체 조절 압축형 래치 |
다용도, 경제성 및 포용성을 갖춘 매우 경제적인 클래스의 이 압축형 래치는 약간의 회전만으로 판넬에 정확히 맞출 수 있는 사우스코의 가장 편리한 제품중 하나입니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
890
|
2024-06-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
141
|
2024-06-25
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
114
|
2024-06-21
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
20
|
2024-06-21
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
20
|
2024-06-03
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
17
|
2024-06-24
|
info@steeves.ca
204.474.1239
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
10
|
2024-06-14
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
|
6
|
2024-06-21
|
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
|