51-76-814-26
캡티브 스크류, M5 X 0.8, 플레어-인, 일자형 홈, 돌기표면형, 흑색
재질 | 스테인리스 강 |
---|---|
마감도장 | 검정색 유기 마감 |
색상 | 검정색 |
노브 스타일 | 돌기표면형 |
나사산 크기 | M5 X 0.8 |
헤드 스타일 | 일자형 홈 |
설치 | 플레어인 |
시리즈 | 표준 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) | 5.20 |
Class | 51/53/58 - 캡티브 스크류 |
이 스크류와 캡티브 스크류는 전체 판넬 두께에서 프레임의 나사산 처리된 리셉터클과 체결될 충분한 샤프트 길이와 세련된 광택 마감을 제공합니다. // 스프링 배출 여부와 상관 없이 이러한 스크류를 사용하여 나사산이 분리되었을 때 스크류 몸체를 후퇴 시킬 수 있습니다.
직접 리뷰를 작성해보세요