The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
압축형 래치, 자체 조절식 래치, 1 홀 장착형, 소형 사이즈, 공구, 십자형 홈, 1.5-4.8mm 패널, 8.7-15.9mm 그립, 아연 합금, 화학 보호 필름, 은색
48-92-R
압축형 래치, 자체 조절식 래치, 1 홀 장착형, 소형 사이즈, 공구, 십자형 홈, 1.5-4.8mm 패널, 8.7-15.9mm 그립, 아연 합금, 화학 보호 필름, 은색
사양
재질 |
아연 합금 |
마감도장 |
화학 보호 필름 |
접근 제한 |
공구 |
헤드 스타일 |
십자형 홈 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
최대 바깥 판넬 두께 |
4.80 |
Grip - Minimum (mm) |
8.70 |
Grip - Maximum (mm) |
15.90 |
측면 |
표준 |
키 회전 유형 |
타입 A - 시계방향으로 잠김 |
크기 시리즈 |
소형 사이즈 |
상향당김형 |
7.20 |
Class |
16/27/48 - 단일 구멍 설치 셀프 어드져스팅 압축 래치 |
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
64
|
2024-06-21
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
33
|
2024-06-26
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
6
|
2024-06-06
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|