The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
압축형 래치, 자체 조절식 래치, 3 홀 장착형, 중형 사이즈, 공구, Hex Recess, 0.8-6.4mm 패널, 19.1-28.6mm 그립, 철, 아연 도금, 밝은 크롬 도금
44-1-24-0
압축형 래치, 자체 조절식 래치, 3 홀 장착형, 중형 사이즈, 공구, Hex Recess, 0.8-6.4mm 패널, 19.1-28.6mm 그립, 철, 아연 도금, 밝은 크롬 도금
사양
재질 |
강철 |
마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
접근 제한 |
공구 |
헤드 스타일 |
육각 홈 |
Grip - Minimum (mm) |
19.10 |
Grip - Maximum (mm) |
28.60 |
키 회전 유형 |
타입 A - 시계방향으로 잠김 |
크기 시리즈 |
중형 사이즈 |
상향당김형 |
9.50 |
Class |
14/43/44 - 3구멍 장착 자체 조절식 압축형 래치 |
수동 조작식 노브 스타일이나 공구 조작식 스타일에서 약간의 회전만으로 단단히 압축하거나 압축 상태를 해제할 수 있으므로 판넬 진동 및 소음이 감소됩니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
100
|
2024-05-30
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
33
|
2024-06-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
5
|
2024-06-21
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|