The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
드라이브 리벳, 풀 브레이지어 헤드, 4.8 mm (.188 in), 알루미늄
38-206-02-16
드라이브 리벳, 풀 브레이지어 헤드, 4.8 mm (.188 in), 알루미늄
사양
재질 |
알루미늄 합금 |
마감도장 |
자연색 |
색상 |
밝은 |
헤드 스타일 |
풀 브레이지어 헤드 |
핀 재질 |
알루미늄 합금 |
축 직경 |
4.8 mm |
Class |
10/38 - 드라이브 리벳 |
관통 구멍 및 한쪽이 막힌 구멍 설계의 경우 저렴한 Southco 드라이브 리벳을 사용하여 금속, 목재 및 석조 등 서로 다른 재질을 고강도 "영구" 체결할 수 있습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
|
1138
|
2024-06-03
|
sales@austinhardware.com
800-821-3520
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
101
|
2024-06-03
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Nappco Fastener Company
San Antonio, TX USA
|
55
|
2024-06-03
|
southcos@nappco.com
1.800.580.2521
|