재질 | 스테인리스 강 |
---|---|
마감도장 | 부동태 처리 |
헤드 스타일 | 윙 |
재료 두께 | 12.70 |
최대 바깥 판넬 두께 | 8.10 |
헤드 직경 | 28.60 |
크기 시리즈 | 대형 사이즈 17 |
길이 | 25.40 |
형태 | 라이트 파이프 |
Class | 09/12/17 - 페스트 리드 캡티브 스크류 |
자주 액세스하는 애플리케이션에서 "빠른" 스크류 고정 솔루션의 기능과 정렬 용이성을 경험할 수 있습니다
직접 리뷰를 작성해보세요
재질 | 스테인리스 강 |
---|---|
마감도장 | 부동태 처리 |
헤드 스타일 | 윙 |
재료 두께 | 12.70 |
최대 바깥 판넬 두께 | 8.10 |
헤드 직경 | 28.60 |
크기 시리즈 | 대형 사이즈 17 |
길이 | 25.40 |
형태 | 라이트 파이프 |
Class | 09/12/17 - 페스트 리드 캡티브 스크류 |