The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
압축형 래치, 자체 조절식 래치, 3 홀 장착형, 대형 사이즈, 제한 없음, 널링된 Head, 9.5-31.8mm 그립, 철, 아연 도금, 밝은 크롬 도금
14-10-13-11
압축형 래치, 자체 조절식 래치, 3 홀 장착형, 대형 사이즈, 제한 없음, 널링된 Head, 9.5-31.8mm 그립, 철, 아연 도금, 밝은 크롬 도금
사양
재질 |
강철 |
마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
색상 |
밝은 |
접근 제한 |
제한 없음 |
Grip - Minimum (mm) |
9.50 |
Grip - Maximum (mm) |
31.80 |
키 회전 유형 |
타입 A - 시계방향으로 잠김 |
크기 시리즈 |
대형 사이즈 |
Class |
14/43/44 - 3구멍 장착 자체 조절식 압축형 래치 |
수동 조작식 노브 스타일이나 공구 조작식 스타일에서 약간의 회전만으로 단단히 압축하거나 압축 상태를 해제할 수 있으므로 판넬 진동 및 소음이 감소됩니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
75
|
2024-06-26
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
|
10
|
2024-06-24
|
sales@austinhardware.com
800-821-3520
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
1
|
2024-06-21
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|