Categoria
echo __('not applicable'); ?>
Drive Out Construction
echo __('not applicable'); ?>
Button Color
echo __('not applicable'); ?>
Housing Height
echo __('not applicable'); ?>
Vented
echo __('not applicable'); ?>
Materiale
echo __('not applicable'); ?>
Finitura
echo __('not applicable'); ?>
Colore
echo __('not applicable'); ?>
Tipo a pomello
echo __('not applicable'); ?>
Materiale pomello
echo __('not applicable'); ?>
Restrizione dell'accesso
echo __('not applicable'); ?>
Dimensione Filetto
echo __('not applicable'); ?>
Cup Flange Length
echo __('not applicable'); ?>
Number Holes
echo __('not applicable'); ?>
Tipo di montaggio
echo __('not applicable'); ?>
Foro di montaggio
echo __('not applicable'); ?>
Tipo Testa
echo __('not applicable'); ?>
Installazione
echo __('not applicable'); ?>
Recess Size
echo __('not applicable'); ?>
Spessore materiale
echo __('not applicable'); ?>
Grip Length (mm)
echo __('not applicable'); ?>
Serie
echo __('not applicable'); ?>
Spessore OP
echo __('not applicable'); ?>
Spessore max. pannello esterno
echo __('not applicable'); ?>
Spessore della porta (mm)
echo __('not applicable'); ?>
Profilo
echo __('not applicable'); ?>
Attuazione
echo __('not applicable'); ?>
Totalmente Retraibile
echo __('not applicable'); ?>
Sporgenza vite agganciata (mm)
echo __('not applicable'); ?>
Sporgenza vite sganciata (mm)
echo __('not applicable'); ?>
Pin Material
echo __('not applicable'); ?>
Diametro della Testa
echo __('not applicable'); ?>
Tipo di ricettacolo
echo __('not applicable'); ?>
Tipo Impugnatura
echo __('not applicable'); ?>
Tipo di ricettacolo
echo __('not applicable'); ?>
Misura
echo __('not applicable'); ?>
Stud Diameter
echo __('not applicable'); ?>
Lunghezza spinotto (F)
echo __('not applicable'); ?>
Stud Length (L)
echo __('not applicable'); ?>
Lunghezza spinotto (U)
echo __('not applicable'); ?>
Lever Material
echo __('not applicable'); ?>
Microswitch Configuration
echo __('not applicable'); ?>
Style
echo __('not applicable'); ?>
Washer Thickness
echo __('not applicable'); ?>
Rev
echo __('not applicable'); ?>
Bracket size
echo __('not applicable'); ?>
Confezionamento
echo __('not applicable'); ?>
Compliance Specification
echo __('not applicable'); ?>
Lista UL
echo __('not applicable'); ?>
Tipo di cerniera
echo __('not applicable'); ?>
Fermaporta
echo __('not applicable'); ?>
Tipo di accessorio
echo __('not applicable'); ?>
Self-ejecting
echo __('not applicable'); ?>
Button Material
echo __('not applicable'); ?>
Materiale impugnatura
echo __('not applicable'); ?>
Latch Mechanism
echo __('not applicable'); ?>
Lunghezza
echo __('not applicable'); ?>
Finitura maniglia
echo __('not applicable'); ?>
Finitura scodellino
echo __('not applicable'); ?>
Lunghezza flangia
echo __('not applicable'); ?>
Diametro stelo
echo __('not applicable'); ?>
Tipo
echo __('not applicable'); ?>
Campioni
echo __('not applicable'); ?>
DFCI Number
echo __('not applicable'); ?>
Mil-Spec
echo __('not applicable'); ?>
Cage Code
echo __('not applicable'); ?>
Class
echo __('not applicable'); ?>