ST - Eingebettete Scharniere mit konstanter Friktion

Die Scharniere der Serie ST mit konstanter Friktion erlauben das Positionieren von Anzeigetafeln, Displays, Türen etc. ohne zusätzlich Stellmechaniken. Sie arbeiten wartungs- und rückschlagfrei während der zugesicherten Lebensdauer. In verschiedenen Größen und Friktionsmomenten sind sie passend für kleinste Web-Cams, Bildschirme, LCD-Displays, Kassenterminals und Medizintechnischen Geräten etc. erhältlich.
ST -  Eingebettete Scharniere mit konstanter Friktion
Die robusten Ganzmetall-Friktionsmechaniken bieten in kompakter Größe ein relativ hohes Friktionsmoment im Langzeitbetrieb. Die Standardausführungen sind in verschiedenen Größen und Friktionsmomenten erhältlich. Viele Ausführungen bieten die Wahl von symmetrischem oder asymmetrischem Friktionsmoment.
  • Ein konstantes Friktionsmoment macht zusätzliche Stellmechaniken überflüssig
  • Kompakte Scharniere mit integrierter Friktionsmechanik zur Montage mit Schrauben oder Friktionsmechaniken zum direkten Einbetten in Formteile bieten dem Designer die perfekte Lösung selbst für kleine Anqwendungen
  • Diese Friktionsmechaniken arbeiten innerhalb normaler Temperaturbereiche justage- und wartungsfrei
  • Auswahl von Größe und Friktionsmoment für gegebene Einsatzbedingungen
  • Das kompakte Design ermöglicht, dass Scharniere in ein Produktgehäuse von flachem Profil geschraubt oder gepresst werden und gewährleistet so ein ästhetisch ansprechenderes Design auch in sehr kleinen Anwendungen
  • Bitte kontakten Sie Southco zur Lösung anwendungspezifischer Vorgaben
  • Zuverlässigkeit: 20.000 Zyklen bei einem statischen Friktionsmoment, welches innerhalb der Toleranz von ±20 % liegt
  • Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis 65 °C (-4°F bis 150°F)

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade ST - Eingebettete Scharniere mit konstanter Friktion

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 642

In absteigender Reihenfolge
pro Seite