ST-10A-120SA-33
Eingebettete Scharniere mit konstanter Friktion, Sy mmetrisch, Vorwärts Friktionsmoment 1.355 N⋅m, Rückwärts Friktionsmoment 1.355 N⋅m, Niete Schraube (Bohrung), Zinklegierung, Natur
Werkstoff | Zinklegierung |
---|---|
Farbe | Natur |
Vorwärts Friktionsmoment | 1.36 |
Rückwärts Friktionsmoment | 1.36 |
Torque Type | Symetrisch |
Installation | Niete Schraube (Bohrung) |
Serie | Konstantes Drehmoment |
Class | ST - Eingebettete Scharniere mit konstanter Friktion |
Die Scharniere der Serie ST mit konstanter Friktion erlauben das Positionieren von Anzeigetafeln, Displays, Türen etc. ohne zusätzlich Stellmechaniken. Sie arbeiten wartungs- und rückschlagfrei während der zugesicherten Lebensdauer. In verschiedenen Größen und Friktionsmomenten sind sie passend für kleinste Web-Cams, Bildschirme, LCD-Displays, Kassenterminals und Medizintechnischen Geräten etc. erhältlich.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung