ST-10A-200SB-33
Eingebettete Scharniere mit konstanter Friktion, Sy mmetrisch, Vorwärts Friktionsmoment 2.259 N⋅m, Rückwärts Friktionsmoment 2.259 N⋅m, Niete Schraube (Bohrung), Zinklegierung, Natur
Werkstoff | Zinklegierung |
---|---|
Oberfläche | Natur |
Farbe | Natur |
Vorwärts Friktionsmoment | 2.26 |
Rückwärts Friktionsmoment | 2.26 |
Torque Type | Symetrisch |
Installation | Niete Schraube (Bohrung) |
Serie | Konstantes Drehmoment |
Class | ST - Eingebettete Scharniere mit konstanter Friktion |
Die Scharniere der Serie ST mit konstanter Friktion erlauben das Positionieren von Anzeigetafeln, Displays, Türen etc. ohne zusätzlich Stellmechaniken. Sie arbeiten wartungs- und rückschlagfrei während der zugesicherten Lebensdauer. In verschiedenen Größen und Friktionsmomenten sind sie passend für kleinste Web-Cams, Bildschirme, LCD-Displays, Kassenterminals und Medizintechnischen Geräten etc. erhältlich.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung