Acionadores

Nossos atuadores são componentes essenciais projetados para fornecer a força mecânica e o controle necessários para operar nossa linha de fechos rotativos. Esses dispositivos traduzem uma entrada manual (como girar, empurrar ou puxar) no movimento rotacional necessário para engatar ou desengatar o mecanismo de fecho. Desde simples botões até controles eletrônicos sofisticados, nossos atuadores garantem uma operação suave, confiável e conveniente do seu sistema de fecho rotativo.

Acionadores

Principais Características:

  • Diversos Métodos de Acionamento: botões, alavancas, push buttons, fechaduras, solenoides, atuadores pneumáticos e hidráulicos.
  • Construção Durável: produzidos em aço, aço inoxidável ou plásticos de engenharia para confiabilidade a longo prazo.
  • Compatibilidade: projetados para integrar-se perfeitamente com nossos fechos rotativos.
  • Variedade de Tamanhos e Estilos: adequados para diferentes espessuras de painel, necessidades de montagem e preferências estéticas.
  • Opções Personalizadas: adaptáveis a aplicações específicas, com métodos de acionamento sob medida.

Principais Benefícios:

  • Controle Preciso: garante engate e desengate exatos dos fechos rotativos.
  • Operação Simples: interface intuitiva para uso prático e conveniente.
  • Segurança Aprimorada: versões com chave e controle remoto para maior proteção.
  • Durabilidade Confiável: desempenho robusto mesmo em ambientes desafiadores.
  • Aplicações: usados em conjunto com fechos rotativos em equipamentos industriais, sistemas HVAC, transporte, máquinas agrícolas, veículos off-road, gabinetes, contêineres e sistemas de segurança.

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando Acionadores

Ver como Grade Lista

Items 1-40 of 286

Ajustar Direção como Decrescente
por página