AC-70-101-11
Acionadores, Alavanca larga (inclui suportes e parafusos), Sem travamento, Nylon com fibra de vidro, Preto
| Material | Nylon com fibra de vidro, Plástico ABS |
|---|---|
| Cor / Aparência | Preto |
| Opção de travamento | Sem travamento |
| Modelo de acionador | Alavanca larga (inclui suportes e parafusos) |
| Classe | AC - Acionadores |
Estes acionadores, disponíveis em diversos modelos e conectados a fechos por meio de cabos, completam o sistema de acionamento para travas rotativas de pequeno, médio e grande porte da Southco. Diversas opções de conexão atendem aplicações onde o cabo é instalado na paralela ou perpendicular. A ampla área de empunhadura garante uma operação fácil, enquanto a baixa saliência contribui para uma melhor aparência do produto final.