AC-M1-63-8
Acionadores, Sem restrição, Tamanho grande, Aço Inox 316, Eletropolido, Brilhante
Material | Aç o Inox 316 |
---|---|
Acabamento | Eletropolido |
Restrição de acesso | Sem restrição |
Espessura mínima do painel exterior | 0.00 |
Espessura máxima do painel exterior | 12.00 |
Série de diferentes tamanhos | Tamanho grande |
Classe | AC - Acionadores |
Estes acionadores, disponíveis em diversos modelos e conectados a fechos por meio de cabos, completam o sistema de acionamento para travas rotativas de pequeno, médio e grande porte da Southco. Diversas opções de conexão atendem aplicações onde o cabo é instalado na paralela ou perpendicular. A ampla área de empunhadura garante uma operação fácil, enquanto a baixa saliência contribui para uma melhor aparência do produto final.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão