AC-20-321-50
Acionadores, Ponto único ou multipontos, com suporte para cabos, Paddle, Pull-to-open, Com chave reversível R001 (inclui duas chaves),
| Restrição de acesso | Travamento com chave |
|---|---|
| Opção de travamento | Com chave reversível R001 (inclui duas chaves) |
| Instalação | Com pinos de instalação roscados |
| Modelo de acionador | Paddle, Pull-to-open |
| Modelo de acionamento | Ponto único ou multipontos, com suporte para cabos |
| Classe | AC - Acionadores |
Estes acionadores, disponíveis em diversos modelos e conectados a fechos por meio de cabos, completam o sistema de acionamento para travas rotativas de pequeno, médio e grande porte da Southco. Diversas opções de conexão atendem aplicações onde o cabo é instalado na paralela ou perpendicular. A ampla área de empunhadura garante uma operação fácil, enquanto a baixa saliência contribui para uma melhor aparência do produto final.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão