AC-75-101-11
Acionadores, Alavanca larga, Sem travamento, Liga de alumínio, Preto
| Material | Liga de alumínio |
|---|---|
| Acabamento | Revestimento em pó |
| Cor / Aparência | Preto |
| Opção de travamento | Sem travamento |
| Modelo de acionador | Alavanca larga |
| Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Classe | AC - Acionadores |
Estes acionadores, disponíveis em diversos modelos e conectados a fechos por meio de cabos, completam o sistema de acionamento para travas rotativas de pequeno, médio e grande porte da Southco. Diversas opções de conexão atendem aplicações onde o cabo é instalado na paralela ou perpendicular. A ampla área de empunhadura garante uma operação fácil, enquanto a baixa saliência contribui para uma melhor aparência do produto final.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão