AC-M1-15-61-8

Acionadores, Sem restrição, Tamanho pequeno, Aço Inox 316, Eletropolido, Brilhante

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o Inox 316
Acabamento Eletropolido
Restrição de acesso Sem restrição
Espessura mínima do painel exterior 9.00
Espessura máxima do painel exterior 12.00
Série de diferentes tamanhos Tamanho pequeno
Classe AC - Acionadores

Estes acionadores, disponíveis em diversos modelos e conectados a fechos por meio de cabos, completam o sistema de acionamento para travas rotativas de pequeno, médio e grande porte da Southco. Diversas opções de conexão atendem aplicações onde o cabo é instalado na paralela ou perpendicular. A ampla área de empunhadura garante uma operação fácil, enquanto a baixa saliência contribui para uma melhor aparência do produto final.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.

Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Acionadores, Sem restrição, Tamanho pequeno, Aço Inox 316, Eletropolido, Brilhante