AC-M1-62-8
Acionadores, Sem restrição, Tamanho grande, Aço Inox 316, Eletropolido, Brilhante
| Material | Aç o Inox 316 |
|---|---|
| Acabamento | Eletropolido |
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Espessura mínima do painel exterior | 0.00 |
| Espessura máxima do painel exterior | 9.00 |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho grande |
| Classe | AC - Acionadores |
Estes acionadores, disponíveis em diversos modelos e conectados a fechos por meio de cabos, completam o sistema de acionamento para travas rotativas de pequeno, médio e grande porte da Southco. Diversas opções de conexão atendem aplicações onde o cabo é instalado na paralela ou perpendicular. A ampla área de empunhadura garante uma operação fácil, enquanto a baixa saliência contribui para uma melhor aparência do produto final.