14/43/44 - Fechos de Compressão Auto ajustável com Instalação em Três Furos
Uma fração de volta em uma manopla com acionamento manual ou por inserto; isso é tudo o que é preciso para ativar ou desativar uma ação de compressão potente, que reduz a vibração e ruídos indesejados em painéis. A lingueta desliza suavemente em um eixo roscado, proporcionando facilidade no ajuste de compressão por parte do usuário final.

É muito fácil acionar o fecho: uma fração de volta libera a ação de compressão e gira a lingueta para fora do engate ou batente. Uma grande variedade de modelos disponíveis, com acionamento manual ou por ferramenta, proporciona opções de fechos com a conveniência de um acesso rápido ou com a segurança de um acesso restrito, com acionamento por chave ou ferramentas.
- Opções de modelos com lingueta reta e com dobra oferecem uma grande variedade de opções de altura para um único tamanho de corpo
- No geral, as opções de altura entre todos os modelos variam de 3,2 mm (0,13") a 42,9 mm (1,69")
- Tolerância de altura e força de compressão facilmente reguladas pelo usuário final permitem uma grande variedade de opções de instalação e modificações
- Instalação em furo redondo é altamente conveniente tanto para montagem em grande volume de produção quanto para instalação em campo, com opções de instalação com saliência ou completamente embutida
- Proporciona soluções econômicas em aplicações onde a força de compressão não é um ponto crítico
- Modelos em tamanho pequeno também podem ser usados como mecanismos de inserção/ejeção
- Placa de acabamento opcional cobre os acessórios de instalação
- Diversas opções de materiais oferecem opções resistentes à corrosão
- Disponível em modelos "Tipo A" e "Tipo B", para portas com abertura à direita ou à esquerda
- Opções com trancamento com chave proporcionam maior segurança
- ClassificaçÃo de inflamabilidade para manoplas em nylon: UL94-HB
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:
CERTIFICAÇÕES POR PRODUTOPesquisa de número de peça
- Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projetoAs pessoas costumam pesquisar por: