44-99-116-11
Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Montagem em 3 furos, Tamanho médio, Sem restrição, Preto Manopla, 1.2-2.8mm Painel, 3.2-9.5mm Altura, Aço, Zincado, cromato Bright
Material | Aç o |
---|---|
Acabamento | Zincado, cromato brilhante |
Restrição de acesso | Sem restrição |
Modelo de inserto | Modelo da manopla |
Espessura mínima do painel exterior | 0.00 |
Espessura máxima do painel exterior | 2.80 |
Altura - Mínima (mm) | 3.20 |
Altura - Máxima (mm) | 9.50 |
Rotação | Tipo A- Travamento no sentido horário |
Série de diferentes tamanhos | Tamanho médio |
Tração | 6.30 |
Classe | 14/43/44 - Fechos de Compressão Auto ajustável com Instalação em Três Furos |
Uma fração de volta em uma manopla com acionamento manual ou por inserto; isso é tudo o que é preciso para ativar ou desativar uma ação de compressão potente, que reduz a vibração e ruídos indesejados em painéis. A lingueta desliza suavemente em um eixo roscado, proporcionando facilidade no ajuste de compressão por parte do usuário final.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão